Akcesoria podstacji, Termostat bezpieczeństwa

004F1713

STW AT20 40-100° C, może być używany jako termostat kontaktowy

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.3 Kilogram
Masa netto 0.3 Kilogram

 

Application type District heating
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
Contain batteries No
Description STW AT20 40-100° C, może być używany jako termostat kontaktowy
Długość czujnika temperatury [mm] 60 mm
Grupa produktów Accessories substations
Konstrukcja luźny
Nastawa strażnika bezpieczeństwa STW [°C] [Max.] 100 °C
Nastawa strażnika bezpieczeństwa STW [°C] [Min.] 40 °C
Nazwa kategorii Termostaty analogowe
Nazwa producenta Danfoss
REACH Candidate List substances No
Typ, wersja Safety thermostat
Średnica czujnika temperatury [mm] 6 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality