Alternatywne PN VSP |
10 |
Charakterystyka przepływu |
Liniowa |
Ciśnienie nominalne [bar] |
16 bar |
Czas reakcji - otwieranie [s] |
3 " |
Czas reakcji - zamykanie [s] |
3 " |
Czynnik alternatywny |
Wodny roztwór glikolu do 30% |
Description |
AVTB 15 Zawór termostatyczny 20-60#C |
Dozwolone czynniki |
District heating/cooling circulation water |
Długość czujnika temperatury [mm] |
210 mm |
Długość kapilary [m] |
2 m |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja |
Regulator temperatury |
Funkcja ogranicznika powrotu |
Nie |
Funkcja VSP - P |
Nie |
Funkcja VSP - Q |
Nie |
Funkcja VSP - T |
Nie |
Grupa produktów |
Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Liczba króćców |
2 |
Materiał czujnika temperatury |
Miedź, numer materiału 2.0090 |
Materiał gniazda zaworu |
Stal chromowo-niklowa, nr materiału 1.4301 |
Materiał grzybka zaworu |
Kauczuk NBR |
Materiał korpusu zaworu |
Mosiądz DZR BS 2872/CZ132 |
Materiał rurki impulsowej |
Miedź, numer materiału 2.0090 |
Materiał uszczelnienia grzybka/gniazda |
NBR / mosiądz DZR BS 2872 / CZ132 |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
ETA VA 1.54/18952 |
pH czynnika [Max.] |
10 |
pH czynnika [Min.] |
7 |
Podłączenie czujnika |
M14x1 / R1/2 gwint zewn. zgodny z normą DIN 2999 |
Przyłącze, standard |
ISO 228/1 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja przepływu |
Nie |
Regulacja temperatury |
Tak |
Temperatura czynnika [°C] [Max.] |
130 °C |
Temperatura czynnika [°C] [Min.] |
2 °C |
Temperatura czynnika na czujniku [°C] [Max.] |
90 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] |
70 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] |
0 °C |
Temperatura transportu [°C] [Max.] |
50 °C |
Temperatura transportu [°C] [Min.] |
-20 °C |
Typ, wersja |
AVTB (fast) |
Typy połączeń |
Gwint zewnętrzny |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartości Kvs [m³/h] |
1.9 m³/h |
Współczynnik kawitacji |
0.4 |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] |
60 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] |
20 °C |
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] |
10 bar |
Średnica [mm] |
15 mm |
Średnica czujnika temperatury [mm] |
18 mm |
Średnica połączenia |
G 3/4 A |