Konfiguracja produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(VACON) (VACON) Vacon
(0020) (0020) Vacon 020
(NONE) (NONE) Vacon 10/20
(+BM25) (+BM25) produkt Vacon0020
(-R00) Międzynarodowy
(-1L) 1-fazowe zasilanie wejśc. AC
(-2) 208–240 V AC
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(+SM20) API dla Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) (+QPES) Zestaw płytki uziem.PE
(+Q000) (+Q000) Brak dodatkowych opcji
(+F0107) (+F0107)Pakiet oprog. VACON 20
(+DBNO) (+DBNO) Brak hamulca
(+GSCB) Pudło kart. jako opak. wysył.
(+GAUL) (+GAUL) Zatwierdzenie UL
(+GACE) (+GACE) Zgodność z normą CE
(+GACT) (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Zgodność z normą KC
(+WT01) (+WT01) Gwarancja 12/18 mies.
(MI02) MI02
(70-AC1L00052W02A120BM25) 70-AC1L00052W02A120BM25
[]
(VACON0020-1L-0005-2) VACON0020-1L-0005-2
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalny (standardowy)
(0.880) 0,88
(1.160) 1,16
(1.1) 1.1
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(4.8) 4.8
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) kompletne