Konfiguracja produktu

VACON® 20 Compact AC Drives

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(VACON) (VACON) Vacon
(0020) (0020) Vacon 020
(NONE) (NONE) Vacon 10/20
(+BM25) (+BM25) produkt Vacon0020
(-R00) Międzynarodowy
(-3L) 3-fazowe zasilanie wejśc. AC
(-4) 380–480 V AC
(7,6 AMP) 7,6 AMP
(+SM20) API dla Vacon0020
(+IP20) IP20
(+QPES) (+QPES) Zestaw płytki uziem.PE
(+Q000) (+Q000) Brak dodatkowych opcji
(+F0107) (+F0107)Pakiet oprog. VACON 20
(+DBIN) (+DBIN) Czopper hamulca
(+GSCB) Pudło kart. jako opak. wysył.
(+GAUL) (+GAUL) Zatwierdzenie UL
(+GACE) (+GACE) Zgodność z normą CE
(+GACT) (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
(+GAKC) (+GAKC) Zgodność z normą KC
(+WT01) (+WT01) Gwarancja 12/18 mies.
(MI03) MI03
(70-AC3L00084W03A121BM25) 70-AC3L00084W03A121BM25
[]
(VACON0020-3L-0008-4) VACON0020-3L-0008-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Globalny (standardowy)
(1.300) 1,3
(1.680) 1,68
(3) 3
(100 X 255 X 109) 100 X 255 X 109
(1.9) 1.9
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(G501) G501
(OK) kompletne