Konfiguracja produktu

VLT® Midi Drive FC 280

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) 3-fazowe 380-480 VAC
(E20) IP20/Chassis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Czoper hamulca
(X) Brak wyświetlacza
(C) Pokrycie PCB
(X) Brak opcji wej,
(X) Standard
(X) Brak dopasowania
(X) Standard zestaw język.
(AL) Zintegrowany PROFINET
(K5) K5
(FC-280P22KT4E20H1BXC) FC-280P22KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Globalny (standardowy)
(11.800) 11,8
(11.500) 11,5
(63.8) 63.8
(63.8) 63.8
(42.5) 42.5
(40) 40
(467.5) 467.5
(29.5) 29.5
(22) 22
(410.0) 410.0
(150.0) 150.0
(245.0) 245.0
(B902) (B902) fabryka DK
(FC-280P22KT4E20H1BXC) FC-280P22KT4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401