Konfiguracja produktu

VLT® Midi Drive FC 280

Wybierz podstawowe opcje dla nowego produktu.

Ogólne
Wymagane
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) 3-fazowe 380-480 VAC
(E20) IP20/Chassis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Czoper hamulca
(X) Brak wyświetlacza
(C) Pokrycie PCB
(X) Brak opcji wej,
(X) Standard
(X) Brak dopasowania
(X) Standard zestaw język.
(AL) Zintegrowany PROFINET
(K2) K2
(FC-280P4K0T4E20H1BXC) FC-280P4K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Globalny (standardowy)
(3.900) 3,9
(3.600) 3,6
(14.4) 14.4
(14.4) 14.4
(9) 9
(8.2) 8.2
(115.5) 115.5
(6.2) 6.2
(4) 4
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) fabryka DK
(FC-280P4K0T4E20H1BXC) FC-280P4K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401