Termostat, KPS80
060L315666
NRF: 9007756
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP67
Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Kontaktfunksjon: SPDT gull, Følertype: Ekstern pære, Kapillarrørlengde [mm]: 3000, Kapslingsgrad IP: IP67
Bruttovekt | 1.318 Kg |
Nettovekt | 1.248 Kg |
Volume | 3.55 Liter |
EAN | 5702423148042 |
Bruttovekt | 1.318 Kg |
Nettovekt | 1.248 Kg |
Volume | 3.55 Liter |
EAN | 5702423148042 |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Armering | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] | 18 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] | 4.5 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 18 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 4.5 °C |
Differansetype | Justerbar |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Isolasjon: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Følerlommelengde min. [mm] | 75 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 3 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 1/2 x 2 1/2 in |
Følertype | Ekstern pære |
Godkjenning |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 118 1/8 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kobling for lomme eller slange | M 18 x 1.5 |
Kontaktfunksjon | SPDT gull |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Ladetype | Adsorpsjon |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivelse | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
SCIP dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Type | KPS80 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | E73170 |
Utstyr | Armert hette rør |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Armering | Ja |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] | 18 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] | 4.5 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 18 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 4.5 °C |
Differansetype | Justerbar |
Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Isolasjon: 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Følerlommelengde min. [mm] | 75 mm |
Følerlommelengde min. [tommer] | 3 in |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 13 x 63 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 1/2 x 2 1/2 in |
Følertype | Ekstern pære |
Godkjenning |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Kina TYSK UL UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 118 1/8 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
Kapslingsgrad IP | IP67 |
Kobling for lomme eller slange | M 18 x 1.5 |
Kontaktfunksjon | SPDT gull |
Kontaktklasse |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V for gold 1…30mA, 5...30V |
Ladetype | Adsorpsjon |
Maks. følertemperatur [°C] | 220 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 428 °F |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Termostat |
Produktbeskrivelse | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
SCIP dossier nr. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | 70 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | 158 °F |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Type | KPS80 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkjenningsfilnavn | E73170 |
Utstyr | Armert hette rør |