Thermostat, KP73
060L114066
Temperature range [°C]: -20 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Double contact remote sensor, Capillary tube length [mm]: 3000, Enclosure rating IP: IP30
Temperature range [°C]: -20 - 15, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Double contact remote sensor, Capillary tube length [mm]: 3000, Enclosure rating IP: IP30
Bruttovekt | 0.526 Kg |
Nettovekt | 0.446 Kg |
Volume | 1.268 Liter |
EAN | 5702428015653 |
Bruttovekt | 0.526 Kg |
Nettovekt | 0.446 Kg |
Volume | 1.268 Liter |
EAN | 5702428015653 |
Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.] | 13 K |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.] | 2 K |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 13 °C |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] | 2 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] | 8 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] | 3.3 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 8 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 3.3 °C |
Differansetype | Justerbar |
Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 16 x 170 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 5/8 x 6 5/8 in |
Følertype | Dobbelkontakt ekstern sensor |
Godkjenning |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 118 1/8 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Ladetype | Adsorpsjon |
Maks. følertemperatur [°C] | 55 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 131 °F |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 150 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeskrivelse | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
SCIP dossier nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 59 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Type | KP73 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
Antall per emballasjeformat | 16 stk. |
China RoHS compliance | Yes |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [maks.] | 13 K |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [K] [min.] | 2 K |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 13 °C |
Diff. @ maks. områdeinnstilling [°C] [min.] | 2 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [maks.] | 8 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [K] [min.] | 3.3 K |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [maks.] | 8 °C |
Diff. @ min. områdeinnstilling [°C] [min.] | 3.3 °C |
Differansetype | Justerbar |
Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-5 |
Emballasjeformat | Multipakk |
EN 60947 elektriske egenskaper |
Isolasjon: 400V Forurensningsgrad 3 Merkestøtspenning: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 kablingsegenskaper |
Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2 Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2 Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] | 16 x 170 mm |
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer] | 5/8 x 6 5/8 in |
Følertype | Dobbelkontakt ekstern sensor |
Godkjenning |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap.rørlengdedel [tommer] | 118 1/8 in |
Kapillarrørlengde [mm] | 3000 mm |
Kapslingsgrad IP | IP30 |
Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
Kontaktfunksjon | SPDT |
Kontaktklasse |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Ladetype | Adsorpsjon |
Maks. følertemperatur [°C] | 55 °C |
Maks. følertemperatur [°F] | 131 °F |
Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 150 °F |
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Product Name Description | Thermostat |
Produktbeskrivelse | Termostat |
Produktgruppe | Switches and thermostats |
Produkttilbehør | Brytertilbehør |
SCIP dossier nr. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Servicebar | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 15 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 59 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
Type | KP73 |
UK RoHS compliance | Yes |
UL godkjenningsfilnavn | E31024 |