SGN 6, Sight glass, Flare, 6.00 mm, Flare, 6.00 mm
014-0161
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00
Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 6.00
Bruttovekt | 0.104 Kg |
Nettovekt | 0.092 Kg |
Volume | 0.103 Liter |
EAN | 5702422102618 |
Bruttovekt | 0.104 Kg |
Nettovekt | 0.092 Kg |
Volume | 0.103 Liter |
EAN | 5702422102618 |
Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fuktindikator | N-indikator |
Grønn: maks fuktkon@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grønn: maks fuktkon@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Gul: min fukt con@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Gul: min fuktkon con@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Husmateriale | Messing |
Identisk produkt | 014-1131 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntak innv./utv. | Ekstern |
Inntakskoblingstype | FLARE |
Inntaksstørrelse [mm] | 6 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Kjølemidler uten olje |
R134a R513A |
Koblingsmateriale | Messing |
Kuldemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Maks. driftstrykk [bar] | 35 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
SCIP dossier nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servicebar | Nei |
Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGN 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløp innv./utv. | Ekstern |
Utløpskoblingstype | FLARE |
Utløpsstørrelse [mm] | 6 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Antall per emballasjeformat | 25 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Emballasjeformat | Multipakk |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fuktindikator | N-indikator |
Grønn: maks fuktkon@25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grønn: maks fuktkon@43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Gul: min fukt con@43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Gul: min fuktkon con@25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Husmateriale | Messing |
Identisk produkt | 014-1131 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inntak innv./utv. | Ekstern |
Inntakskoblingstype | FLARE |
Inntaksstørrelse [mm] | 6 mm |
Inntaksstørrelse [tommer] | 1/4 in |
Kjølemidler uten olje |
R134a R513A |
Koblingsmateriale | Messing |
Kuldemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Maks. driftstrykk [bar] | 35 bar |
Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Sight glass |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
SCIP dossier nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Servicebar | Nei |
Smøremiddelkompatibilitet | Oljefrie applikasjoner |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 175 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGN 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløp innv./utv. | Ekstern |
Utløpskoblingstype | FLARE |
Utløpsstørrelse [mm] | 6 mm |
Utløpsstørrelse [tommer] | 1/4 in |