Du søkte etter:

vacon nxp grid converters

Viser 86 produkt (er)

132L0592

7DP-020555-000050497

NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 205 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03

132N4711

7DP-038555-000074351

NXP03855-A5T0SSA-A1A2000000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 385 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 10
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP03855-A5T0SSA-A1A2000000+MASG+ARFIFF03

132X4574

7DP-003462-000086852

NXP00346-A2T0SSV-A1A200D6E5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 34 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 06
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00346-A2T0SSV-A1A200D6E5+MASG+ARFIFF03

132X7229

7DP-005262-000090558

NXP00526-A2T0SSV-A1A200D6C5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 52 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 07
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00526-A2T0SSV-A1A200D6C5+MASG+ARFIFF03

132X9492

7DP-001252-000093229

NXP00125-B2H1SSV-A100D7E9C3+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Uten lokalt kontrollpanel
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Ingen opsjon
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Engelsk
Ramme 04
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: NXP00125-B2H1SSV-A100D7E9C3+MASG+ARFIFF03

Vis: