Viser 81 produkt (er)
7DI-026150-000086032
NXI02615-A0T0ISG-A1A2000000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 261 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-001252-000087966
NXI00125-A2T0CSV-A8A2D70000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 04
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-225060-000094524
NXI22506-A0T0ISG-A1A200D600+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 2250 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
2xRamme 13 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-008065-000111550
NXI00806-A5T0CSV-A8A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverter-enhet
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 80 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.skille
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DI-020550-000111928
NXI02055-A0T0ISG-A1A2D700CI+MASG+ARFIFF03
Vacon NXI Inverter-enhet
380-500 Vac, 205 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Ramme 09 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode