Viser 87 produkt (er)
7DP-003852-000114054
NXP00385-A2H1SSV-A1A2000000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 38 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-003152-000121232
NXP00315-A2T1SSV-A1A2D7D6E5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 31 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-020555-000050497
NXP02055-A5T0BSV-A1A2D7B5E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 205 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-003462-000086852
NXP00346-A2T0SSV-A1A200D6E5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 34 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-005262-000090558
NXP00526-A2T0SSV-A1A200D6C5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 52 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 07
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode