Viser 390 produkt (er)
7DP-014052-000113604
NXP01405-A2H0SSV-A1AFD7BHE9+QGLM+MASG+ARFIFF03+LPC2
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 140 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: BH kort på spor D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 08
B Slot: (AF)STO, ATEX term
ATEX: II (2) GD
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-003852-000114054
NXP00385-A2H1SSV-A1A2000000+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 38 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen opsjon
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 06
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-075060-000114773
NXP07506-G0T0SSG-A1A2D70000+FL26+MASG+ARFIFF03+DNOT+GNKC+GNUA
Vacon NXP - Produktutvalg
525 – 690 Vac (640-1100 Vdc), 750 amp,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
2xRamme 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-030052-000116714
NXP03005-A2H0SSG-A1A2D70000+MASG+ARFIFF03+DPAP+DLFR+EMAR
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 300 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Fransk
Ramme 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-003152-000121232
NXP00315-A2T1SSV-A1A2D7D6E5+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 31 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: D6 kort på spor D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Engelsk
Ramme 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-002255-000123559
NXP00225-A5T1SSV-A1A2D70000+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 22 amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: Ingen opsjon
Manual: Engelsk
Ramme 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-001252-000123999
NXP00125-A2T1SSV-A1B1D7B1E9+QGLM+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 12 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Integrert bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: B1 kort på spor D
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 04
B Slot: 6DI/DO (progr.bar, DI el. DO)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-046050-000125121
NXP04605-A0N0SSG-A1A3D7BHE2+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
ingen EMC beskyttelse
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: BH kort på spor D
E Slot: (E2)RS485 (Modbus/N2)
Manual: Engelsk
Ramme 10
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-014052-000126550
NXP01405-A2H0SSV-A1A2D700CP+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE+GNKC+GNUA
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 140 amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: (CP)PROFINET
Manual: Tysk
Ramme 08
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode
7DP-046050-000140739
NXP04605-A0T0SSB-A1A2D700E9+MASG+ARFIFF03
Vacon NXP - Produktutvalg
380-500 Vac, 460 amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 for IT nettverk
Uten brems
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespenningsmåling
D Slot: Ingen opsjon
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelsk
Ramme 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
Andre alternativer i henhold til modellkode