Reciprocating compressor, MT44HJ4DVE
MT44-4VI
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruttovekt | 38.5 Kg |
Nettovekt | 36 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428839655 |
Bruttovekt | 38.5 Kg |
Nettovekt | 36 Kg |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428839655 |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT044-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | *Enkeltpakket: Kompressorer i kartong |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.6 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R22 |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 16.5 L |
LRA | 58 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | MT44HJ4DVE |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oil type | Mineral |
Oljelading [L] | 1.8 L |
Oljereferanse | 160P |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Packing type industrial packs | **Industripakning: 6 kompressorer uten kartong på pall (bestilles i multipler av 6) |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 365 mm |
Pakkehøyde [mm] | 455 mm |
Pakkelengde [mm] | 395 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 38 kg |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Slagvolum [cm3] | 76.22 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 265 mm |
Sylinder | 2 |
Tegningsnummer | 8502012g |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 413 mm |
Type | MT044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 74 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 3.82 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |
Antall starter per time [Maks] | 12 |
Brand technique | Stempelkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MT044-4 |
Diameter [mm] | 288 mm |
Ekonomiser | Nei |
Emballasje individuell | *Enkeltpakket: Kompressorer i kartong |
Emballasjeformat | Enkeltpakke |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Fabrikk HP [bar] | 25 bar |
Fabrikk LP [bar] | 25 bar |
Family | MT |
Farge | Blå |
Fase | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Gauge port HPv | Ingen |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Gjenget |
Glassmoment [Nm] | 50 N-m |
Godkjenning |
CCC CE UL UKCA |
GP LP moment [Nm] | 15 N-m |
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 400 V |
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 460 V |
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 506 V |
Høytrykkside TS maks. | 150 °C |
Høytrykkside TS min. | -35 °C |
Høyttrykkside volum | 0.6 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP55 (med kabelnippel) |
Kapasitetskontroll | Fast hastighet |
Kjølevæskelading [kg][Maks] | 5 kg |
Koblingstype | Rotolock |
Kompressor strømtilførsel [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigurasjonskode | Enkel |
Kuldemidler | R22 |
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] | 380 V |
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] | 460 V |
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] | 340 V |
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] | 414 V |
Lavtrykkside TS maks. | 50 °C |
Lavtrykkside TS min. | -35 °C |
Lavttrykkside volum | 16.5 L |
LRA | 58 A |
Max pressure (PS) - high side | 27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side | 18.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | MT44HJ4DVE |
Moment jord [Nm] | 3 N-m |
Momentstrøm [Nm] | 3 N-m |
Monteringsmoment [Nm] | 15 N-m |
Motorbeskyttelse | Intern overbelastningsbeskyttelse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil equalization | 3/8'' flare SAE |
Oil type | Mineral |
Oljelading [L] | 1.8 L |
Oljereferanse | 160P |
Oljeutligningsmoment [Nm] | 30 N-m |
Packing type industrial packs | **Industripakning: 6 kompressorer uten kartong på pall (bestilles i multipler av 6) |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 365 mm |
Pakkehøyde [mm] | 455 mm |
Pakkelengde [mm] | 395 mm |
Pakningsvekt [Kg] | 38 kg |
Power connections | Spade |
Product Name Description | Reciprocating compressor MT |
Produktgruppe | Hermetic compressors |
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] | 2900 rpm |
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] | 3500 rpm |
SCIP dossier nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmentbruk | Kjøling MT |
Shipped fittings | Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger |
Slagvolum [cm3] | 76.22 cm³ |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Suction connection material | - |
Sugekoblingens rørstørrelse [in] | 7/8 in |
Sugekoblingens størrelse [in] | 1 3/4 in |
Suging tilkoblingshøyde [mm] | 265 mm |
Sylinder | 2 |
Tegningsnummer | 8502012g |
Teknologi | Stempelfunksjon |
Test dif [bar] [Maks] | 30 bar |
Test HP [bar] [Maks] | 30 bar |
Test LP [bar] [Maks] | 25 bar |
Tilpasningsbemerkning | (leveres kun som rotolock-versjon) |
Totalhøyde [mm] | 413 mm |
Type | MT044 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] | 3/4 in |
Utløpskoblingens størrelse [in] | 1 1/4 in |
Utløpskoblingshøyde [mm] | 74 mm |
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] | 3.82 Ohm |
Viskositet [cP] | 32 cP |