Varmekabler, DEVIpipeguard™ LSZH, 25W/m@10°C, 250 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

98301067

EL: 1025505

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.129 Kilogram
Nettovekt 0.12 Kilogram
Volume 0.18 Liter
EAN 5703466249642

 

Blyfri Ja
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Bøyediameter [mm] [Min.] 64 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard™ 25 LSZH 250m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 10
Godkjenning CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Ja
Kabelbredde [mm] 13.6 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 25W/m@10°C
Kabelhøyde [mm] 5.8 mm
Kabelisolasjonsmateriale Halogenfri
Kabellengde [m] 250 m
Kabelskjerm Fortinnet kobberskjerm
Kabeltype 2-leder
Lederisolasjon Selvbegrensende matrise
Metervare Nei
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Drum
Sertifiseringsorgan VDE
Skjermdekning [%] [Min.] 70 %
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Type DEVIpipeguard™ LSZH
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Nei
Varmeprinsipp Selvbegrensende
Warranty type 10-year product warranty
Ytterkappe TPE
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality