Varmekabler, DEVIpipeheat™ 10 V3, 10W/m@10°C, 300.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
98300008
EL: 1025597
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende
Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
Nettovekt | 0.064 Kilogram |
EAN | 5703466249765 |
Bruttovekt | 0.07 Kilogram |
Nettovekt | 0.064 Kilogram |
EAN | 5703466249765 |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat™ 10 V3 300m drum |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | 68 |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 8.75 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.2 mm |
Kabellengde [m] | 300 m |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Krysslenket polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Metervare | Nei |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan |
CE EAC |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 65 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V3 |
UK RoHS compliance | Yes |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe |
PVDF HDPE |
Ytterkappe farge | Lys blå |
Bruksområde | Pipe / tank frost protection |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeheat™ 10 V3 300m drum |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
CE EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | 68 |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 8.75 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.2 mm |
Kabellengde [m] | 300 m |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Krysslenket polyolefin |
Ledertype | Fortinnet kobber |
Metervare | Nei |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Drum |
Sertifiseringsorgan |
CE EAC |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 65 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIpipeheat™ 10 V3 |
UK RoHS compliance | Yes |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe |
PVDF HDPE |
Ytterkappe farge | Lys blå |