Varmekabler, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 170.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
87101728
EL: 1077612
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv
Bruttovekt | 6.2 Kg |
Nettovekt | 6.138 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466162873 |
Bruttovekt | 6.2 Kg |
Nettovekt | 6.138 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466162873 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 25 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 10T 1700W 230V 170m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 4 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 10 W/m |
Kabellengde [m] | 170 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 31.1 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 4 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Kaldleder type | DTWB |
Lederisolasjon | FEP |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 390 mm |
Pakkedybde [mm] | 385 mm |
Pakkehøyde [mm] | 145 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Sertifiseringsorgan |
Intertek Semko UkrTEST |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIcomfort™ 10T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 1700 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 25 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Description | DEVIcomfort 10T 1700W 230V 170m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 4 mm |
Kabeleffekt [W/m] | 10 W/m |
Kabellengde [m] | 170 m |
Kabelmotstand [Ohm] | 31.1 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 4 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Kaldleder type | DTWB |
Lederisolasjon | FEP |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 390 mm |
Pakkedybde [mm] | 385 mm |
Pakkehøyde [mm] | 145 mm |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Ready-made |
Sertifiseringsorgan |
Intertek Semko UkrTEST |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Type | DEVIcomfort™ 10T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 1700 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |