Varmekabler, DEVIcomfort™ 10T, 10 W/m, 41 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

87101708

EL: 1077603

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.63 Kilogram
Nettovekt 2.604 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466162781

 

Blyfri Ja
Bruksområde Floor heating
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] 600 N
Description DEVIcomfort 10T 400W 230V 41m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
UkrTEST
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 4 mm
Kabeleffekt [W/m] 10 W/m
Kabellengde [m] 41 m
Kabelmotstand [Ohm] 129.7
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 4 m
Kaldleder str. [mm²] 1 mm²
Kaldleder type DTWB
Lederisolasjon FEP
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 386 mm
Pakkehøyde [mm] 92 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Type DEVIcomfort™ 10T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 410 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality