Varmekabler, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 100 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

83902107

EL: 1054107

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.014 Kilogram
Nettovekt 5.954 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466187524

 

Blyfri Ja
Bruksområde Kjølerom
Bakkeanlegg
Takanlegg
Idrettsanlegg
Gulvvarme
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Description DEVIsnow 20T 100m, 2060, 230V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Fyllmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
EAC
UkrTEST
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 20 W/m
Kabellengde [m] 100 m
Kabelmotstand [Ohm] 25.7
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon XLPE
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 380 mm
Pakkehøyde [mm] 142 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 450 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilledning Ja
Type DEVIsnow™ 20T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 2060 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality