Varmematter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 3.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

83902047

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 1, Mattelengde [m]: 3, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.852 Kilogram
Nettovekt 2.823 Kilogram
Volume 24.32 Liter
EAN 5703466187425

 

Blyfri Ja
Bruksområde Bakkeanlegg
Takanlegg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Dekningsareal [m²] 3 m²
Description DEVIsnow 300T 750W 230V 1x3m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Fyllmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabellengde [m] 2.7 m
Kabelmotstand [Ohm] 66.1
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 10 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 1 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 3 m
Produktbeskrivelse DEVIsnow™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 450 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 800 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality