Varmekabler, DEVIasphalt™ 30T, 3 W/m, 17.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 400

83900201

EL: 1048942

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.66 Kilogram
Nettovekt 3.623 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466192863

 

Blyfri Ja
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Description DEVIasphalt 30T 17,5m 520W 400V
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Fyllmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabellengde [m] 17.5 m
Kabelmotstand [Ohm] 308
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 10 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolasjon FEP
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 386 mm
Pakkehøyde [mm] 92 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilledning Ja
Tilledningskjerm [mm²] Cu 1.0
Type DEVIasphalt™ 30T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 520 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality