Varmematter, DEVIcomfort™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83030528
EL: 1000720
Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 24.00
Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 24.00
Bruttovekt | 6.612 Kg |
Nettovekt | 6.547 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466162590 |
Bruttovekt | 6.612 Kg |
Nettovekt | 6.547 Kg |
Volume | 38.885 Liter |
EAN | 5703466162590 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Dekningsareal [m²] | 12 m² |
Description | DEVIcomfort 100T 1200 W, 230V 0,5x24m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabeldiameter [mm] | 4 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 44.1 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Kaldleder type | DTWB |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.5 m |
Matteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
Mattelengde [m] | 24 m |
Pakkebredde [mm] | 255 mm |
Pakkedybde [mm] | 255 mm |
Pakkehøyde [mm] | 590 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIcomfort™ 100T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan |
Intertek Semko UkrTEST |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilbehør | Fleksrør ø6.7 2.5m svart |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 4.5 mm |
Type | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 1200 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Dekningsareal [m²] | 12 m² |
Description | DEVIcomfort 100T 1200 W, 230V 0,5x24m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabeldiameter [mm] | 4 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 44.1 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 2.3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Kaldleder type | DTWB |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.5 m |
Matteeffekt [W/m²] | 100 W/m² |
Mattelengde [m] | 24 m |
Pakkebredde [mm] | 255 mm |
Pakkedybde [mm] | 255 mm |
Pakkehøyde [mm] | 590 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIcomfort™ 100T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan |
Intertek Semko UkrTEST |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 90 °C |
Tilbehør | Fleksrør ø6.7 2.5m svart |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 4.5 mm |
Type | DEVIcomfort™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 1200 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVC |
Ytterkappe farge | RØD |