Varmematter, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230
83000300
EL: 5828972
Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 0.60
Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 0.60
Bruttovekt | 1.16 Kg |
Nettovekt | 1.148 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466056660 |
Bruttovekt | 1.16 Kg |
Nettovekt | 1.148 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466056660 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Other heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Dekningsareal [m²] | 0.48 m² |
Description | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 2.5 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 686 |
Kabelskjerm | Kobberskjerm |
Kabeltype | 1-leder |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder lengde [m] | 3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Kaldleder type | DSWB |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.8 m |
Matteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
Mattelengde [m] | 0.6 m |
Pakkebredde [mm] | 145 mm |
Pakkedybde [mm] | 145 mm |
Pakkehøyde [mm] | 605 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIheat™ Mirror 150S |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 3 mm |
Type | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 75 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVDF |
Ytterkappe farge | RØD |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Other heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] | 600 N |
Dekningsareal [m²] | 0.48 m² |
Description | DEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 110 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabel på trommel | Nei |
Kabeldiameter [mm] | 2.5 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 686 |
Kabelskjerm | Kobberskjerm |
Kabeltype | 1-leder |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder lengde [m] | 3 m |
Kaldleder str. [mm²] | 1 mm² |
Kaldleder type | DSWB |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.8 m |
Matteeffekt [W/m²] | 150 W/m² |
Mattelengde [m] | 0.6 m |
Pakkebredde [mm] | 145 mm |
Pakkedybde [mm] | 145 mm |
Pakkehøyde [mm] | 605 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIheat™ Mirror 150S |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Strekkstyrke [N] | 120 N |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 120 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 3 mm |
Type | DEVIheat™ 150S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 75 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | PVDF |
Ytterkappe farge | RØD |