Speilfolie, 0.71 m x 0.5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 70 W
62000002
EL: 5402699
Application: Other heating
Application: Other heating
Bruttovekt | 0.8 Kg |
Nettovekt | 0.792 Kg |
Volume | 5.031 Liter |
EAN | 5703466180709 |
Bruttovekt | 0.8 Kg |
Nettovekt | 0.792 Kg |
Volume | 5.031 Liter |
EAN | 5703466180709 |
Bruksområde | Other heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekningsareal [m²] | 0.37 m² |
Description | DEVIfoil speilvarme 70W 230V 0.708x0.524m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 2 |
Godkjenning |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
IP-klasse | 44 |
Kabelmotstand [Ohm] | 755 |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 1 m |
Kaldleder str. [mm²] | 0.5 mm² |
Mattebredde [m] | 0.5 m |
Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Mattelengde [m] | 0.71 m |
Merke | DEVI by Danfoss |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 534 mm |
Pakkedybde [mm] | 720 mm |
Pakkehøyde [mm] | 10 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIfoil™ Mirror |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Sertifiseringsorgan |
CE UkrTEST |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 0.8 mm |
Type | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 70 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ytterkappe | Polyetylen |
Bruksområde | Other heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dekningsareal [m²] | 0.37 m² |
Description | DEVIfoil speilvarme 70W 230V 0.708x0.524m |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Garanti [år] | 2 |
Godkjenning |
UkrTEST CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | 5 °C |
IP-klasse | 44 |
Kabelmotstand [Ohm] | 755 |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 1 m |
Kaldleder str. [mm²] | 0.5 mm² |
Mattebredde [m] | 0.5 m |
Matteeffekt [W/m²] | 200 W/m² |
Mattelengde [m] | 0.71 m |
Merke | DEVI by Danfoss |
Metervare | Nei |
Pakkebredde [mm] | 534 mm |
Pakkedybde [mm] | 720 mm |
Pakkehøyde [mm] | 10 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIfoil™ Mirror |
Produktgruppe | Other Heating Products |
Sertifiseringsorgan |
CE UkrTEST |
Tilledning | Ja |
Tykkelse [mm] | 0.8 mm |
Type | Mirror foils |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 40101840 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeeffekt [W] | 70 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ytterkappe | Polyetylen |