Reciprocating compressor, FR8.5G

195B0026

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60

Produktdetaljer

Bruttovekt 11.253 Kilogram
Nettovekt 11.253 Kilogram
Volume 17.528 Liter
EAN 5702428583725

 

Ant. faser (kompressor) 1
Brand technique Stempelkompressor
Bredde [mm] 156 mm
Bruksområder HBP
LBP
MBP
Description FR8.5G
Discharge connection comments Al-hette
Discharge connection material Cu-belagt stål
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
Family FR
Farge Svart
Fase 1
Frekvens [Hz] 50/60
Fritt gassvolum [cm3] 1350 cm³
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 240 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 240 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 255 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 255 V
Høyde fra baseplate [mm] 191 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkoblingsstrøm HST [A] 9 A
Innkoblingsstrøm LST [A] 12.8 A
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 0.9 kg
Kompressor strømtilførsel [V] 220/1/50 220/1/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R134a
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 220 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 220 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 187 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 187 V
Lengde [mm] 243 mm
LRA HST 60 Hz [A] 9 A
LRA HST [A] 9 A
LRA LST [A] 8.4 A
Model number FR8.5G
Motortype CSIR
RSIR
Motstand i hjelpevikling (startvikling) for énfase-kompressorer alt [Ohm] 12
Motstand i hovedvikling for énfase-kompressorer [Ohm 8.9
Oil type POE
Oljekvantitet [cm3] 450 cm³
Pakkeantall 1
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor FR
Prosesskoblingsmateriale Cu-belagt stål
Prosesstilkoblingsdiameter [mm] 6.2 mm
RLA 1.60 A
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 3000 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3600 rpm
Segmentbruk Kjøling HT
Kjøling LT
Kjøling MT
Slagvolum [cm3] 7.95 cm³
Spenning 50 Hz [V] 220 V
Spenning 50Hz [V] [Maks] 240 V
Spenning 60Hz [V] 220 V
Spenning 60Hz [V] [Maks] 240 V
Startkondensatorens kapasitans 80 µF
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Suction connection material Cu-belagt stål
Suging tilkoblingsdiameter [mm] 8.2 mm
Suging tilkoblingsvinkel [°] 30 °
Teknologi Stempelfunksjon
Totalhøyde [mm] 196 mm
Trykktilkoblingskommentarer Al-hette
Trykktilkoblingsvinkel [°] 30 °
Type FR8.5
Utløpskoblingsdiameter [mm] 6.2 mm
Utløpskoblingsvinkel [°] 25 °
Viklingstemperatur kortvarig [°C] [Maks] 135 °C
Viklingstemperatur stat [°C] [Maks] 125 °C
Væskeinjeksjon Nei

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality