Legg til garanti
Produktet er lagt i handlekurven
181B2653 er lagt i handlekurven
Velg en garanti fra listen nedenfor for å bruke den på frekvensomformeren. Husk at du bare kan velge én garanti, og hvis du har flere omformere, vil den samme garantien være knyttet til hver omformer. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre antall frekvensomformere etter at garantien er vedlagt.
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
SIN-0287-6-0-P,SINE-filt 287A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0287-6-0-P,SINE-filt 287A 690V IP00
181B2653
SIN-0287-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 287 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 1100 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 520 x 480 x 400 mm
Weight: 190 kg