Coupling
180Z4081
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
APP 53-92, Motorens rammestørrelse: IEC 280, 1.97 in, 75 mm
APP 53-92, Motorens rammestørrelse: IEC 280, 1.97 in, 75 mm
Bruttovekt | 26 Kg |
Nettovekt | 17.335 Kg |
Volume | 0.678 Hectolitre |
EAN | 5715162681534 |
Bruttovekt | 26 Kg |
Nettovekt | 17.335 Kg |
Volume | 0.678 Hectolitre |
EAN | 5715162681534 |
Bruksområde | Desalination |
Description | Coupling BoWex I-80 HEW Compact |
For product | APP 53-92 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Motorens rammestørrelse | IEC 280 |
Produktbeskrivelse | Couplings and Bell Housings |
Produktgruppe | Accessories |
Pump shaft diameter [in] | 1.97 in |
Pump shaft diameter [mm] | 50 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Coupling |
Typedesign | Coupling |
Bruksområde | Desalination |
Description | Coupling BoWex I-80 HEW Compact |
For product | APP 53-92 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Motor shaft diameter [in] | 2.95 in |
Motor shaft diameter [mm] | 75 mm |
Motorens rammestørrelse | IEC 280 |
Produktbeskrivelse | Couplings and Bell Housings |
Produktgruppe | Accessories |
Pump shaft diameter [in] | 1.97 in |
Pump shaft diameter [mm] | 50 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Coupling |
Typedesign | Coupling |