Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial

180L0296

Flow [gpm] [maks.]: 40.000, Flow [l/min] [Maks]: 150.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 140, Driftstrykk [psig][Maks]: 2000, Koblingsstandard: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.656 Kilogram
Nettovekt 4.364 Kilogram
Volume 3.43 Liter
EAN 5715162675434

 

Bruksområde Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT BL2S 1-1 NC-NO NPT FKM
Driftstrykk [barg][Maks] 140 barg
Driftstrykk [psig][Maks] 2000 psig
Flow [gpm] [maks.] 40 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 150 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1
Koblingsstandard NPT
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °C
Produktbeskrivelse Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
Stempeldiameter Ø [mm] 35 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type VDHT 2/2
Typedesign VDHT BL2S 1-1 NC-NO
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality