Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC, Industrial

180L0269

Flow [gpm] [maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks]: 60.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: NPT, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 1/2, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.627 Kilogram
Nettovekt 3.4 Kilogram
Volume 5.775 Liter
EAN 5715162675595

 

Bruksområde Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B2 1/2 NC NPT
Driftstrykk [barg][Maks] 160 barg
Driftstrykk [psig][Maks] 2400 psig
Flow [gpm] [maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 60 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 1/2
Koblingsstandard NPT
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 194 °C
Produktbeskrivelse Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type VDHT 2/2
Typedesign VDHT B2 1/2-1/2 NC
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality