Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0123

Flow [gpm] [maks.]: 16.000, Flow [l/min] [Maks]: 60.00, Driftstrykk [barg][Maks]: 160, Driftstrykk [psig][Maks]: 2400, Koblingsstandard: BSP, Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer]: 3/4, Utløp,koblingsstørrelse [tommer]: 1/2

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.82 Kilogram
Nettovekt 6.377 Kilogram
Volume 5.711 Liter
EAN 5715162671665

 

Bruksområde Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP
Driftstrykk [barg][Maks] 160 barg
Driftstrykk [psig][Maks] 2400 psig
Flow [gpm] [maks.] 16 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 60 l/min
Funksjon NC
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntaksforbindelsesstørrelse [tommer] 3/4
Koblingsstandard BSP
Produktbeskrivelse Solenoid operated valves
Produktgruppe Valve
Stempeldiameter Ø [mm] 18 mm
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Type VDHT 2/2
Typedesign VDHT B4 3/4-1/2 NC
UK RoHS compliance Out of scope
Utløp,koblingsstørrelse [tommer] 1/2

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality