ATEX-samsvar |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Avløpskobling standard |
BSPP |
Avløpskoblingsstørrelse [in] |
1/4 in |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 22/1500 Ex |
Dreneringskoblingstype |
Gjenge |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flow [gpm] [maks.] |
95.5 gal/min |
Flow [gpm] [min.] |
42.8 gal/min |
Flow [l/min] [Maks] |
367.5 l/min |
Flow [l/min] [Min] |
164.9 l/min |
Flow [m³/h] [Maks.] |
22 m³/h |
Flow [m³/h] [Min.] |
9.9 m³/h |
Forskyvning [cm³/rev] |
253.3 cm³/rev |
Forskyvning [in³/rev] |
15.46 in³/rev |
Hastighet [rpm] [Min.] |
700 rpm |
Hastighet [tpm] [Maks.] |
1500 rpm |
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] |
700 rpm |
Husmateriale |
Dupleks |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inntakskoblingstype |
Gjenge |
Inntakstrykk [barg] [maks.] |
5 barg |
Inntakstrykk [barg] [min.] |
2 barg |
Inntakstrykk [psig] [maks.] |
72.5 psig |
Inntakstrykk [psig] [min.] |
29 psig |
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] |
10 barg |
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] |
145 psig |
Koblingsstandard for inntak |
Metrisk |
Lydtrykknivå [dB(A)] |
84 dBA |
Medietemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Maks.] |
122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min.] |
36 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
50 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
122 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
32 °F |
Opprinnelsesland |
Danmark |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Produktbeskrivelse |
APP pumps |
Produktgruppe |
Pump |
Servicebar |
Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
No |
Størrelse på inntakskobling (metrisk) |
M52 |
Størrelse på uttakskobling (metrisk) |
M52 |
Tetningsmateriale |
NBR |
Type |
APP 16-19+22 |
Typedesign |
APP 22/1500 Ex |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utløpskoblingsstandard, utløp |
Metrisk |
Utløpskoblingstype |
Gjenge |
Utløpstrykk [barg] [maks.] |
70 barg |
Utløpstrykk [barg] [min.] |
10 barg |
Utløpstrykk [psig] [maks.] |
1015 psig |
Utløpstrykk [psig] [min.] |
145 psig |