APP 8.2

180B3008

Flow [gpm] [maks.]: 36.000, Flow [l/min] [Maks]: 138.50, Utløpstrykk [barg] [maks.]: 83, Utløpstrykk [psig] [maks.]: 1200, Hastighet [tpm] [Maks.]: 1800, Hastighet [rpm] [Min.]: 700

Produktdetaljer

Bruttovekt 36.058 Kilogram
Nettovekt 33.969 Kilogram
Volume 34.073 Liter
EAN 5715162667682

 

ATEX-samsvar No
Avløpskobling standard Metrisk
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
Dreneringskoblingstype Gjenge
EU RoHS compliance Out of scope
Flow [gpm] [maks.] 36 gal/min
Flow [gpm] [min.] 13 gal/min
Flow [l/min] [Maks] 138.5 l/min
Flow [l/min] [Min] 50 l/min
Flow [m³/h] [Maks.] 8.3 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 3 m³/h
Forskyvning [cm³/rev] 80.4 cm³/rev
Forskyvning [in³/rev] 4.91 in³/rev
Godkjenning CE
Hastighet [rpm] [Min.] 700 rpm
Hastighet [tpm] [Maks.] 1800 rpm
Hastighet kontinuerlig [opm] [Min] 700 rpm
Husmateriale Dupleks
In scope of WEEE and contain batteries No
Inntakskoblingstype Gjenge
Inntakstrykk [barg] [maks.] 5 barg
Inntakstrykk [barg] [min.] 0.5 barg
Inntakstrykk [psig] [maks.] 72.5 psig
Inntakstrykk [psig] [min.] 7.3 psig
Inntakstrykktopp [barg] [maks.] 5 barg
Inntakstrykktopp [psig] [maks.] 73 psig
Koblingsstandard for inntak Metrisk
Lydtrykknivå [dB(A)] 78 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Opprinnelsesland Danmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivelse APP pumps
Produktgruppe Pump
Servicebar Ja
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Størrelse på avløpskobling (metrisk) M6
Størrelse på inntakskobling (metrisk) M42
Størrelse på uttakskobling (metrisk) M42
Tetningsmateriale NBR
Type APP 5.1-10.2
Typedesign APP 8.2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Utløpskoblingsstandard, utløp Metrisk
Utløpskoblingstype Gjenge
Utløpstrykk [barg] [maks.] 83 barg
Utløpstrykk [barg] [min.] 20 barg
Utløpstrykk [psig] [maks.] 1200 psig
Utløpstrykk [psig] [min.] 290 psig

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality