Gassdeteksjonsenhet, Basic
148H6001
Versjon av gassdeteksjonssensor: Basic +, Sensor 1 type: Elektrokjemisk, null: 0 - 100
Versjon av gassdeteksjonssensor: Basic +, Sensor 1 type: Elektrokjemisk, null: 0 - 100
Bruttovekt | 0.367 Kilogram |
Nettovekt | 0.282 Kilogram |
Volume | 1.264 Liter |
EAN | 5714279918687 |
Bruttovekt | 0.367 Kilogram |
Nettovekt | 0.282 Kilogram |
Volume | 1.264 Liter |
EAN | 5714279918687 |
Alarmgrenser høy [ppm] sensor1 | 35 ppm |
Alarmgrenser lave [ppm] sensor1 | 25 ppm |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Deler inkludert |
Kabelnippel Komplett enhet Monteringssett Kalibreringssertifikat |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 19 V |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 19 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks] | 100 ppm |
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min] | 0 ppm |
Kuldemidler | R717 |
Product Name Description | Gassdeteksjonsenhet |
Produktgruppe | Sensors |
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks] | 90 % |
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min] | 15 % |
Sensor 1 type | Elektrokjemisk |
Strømforbruk [A] | 0.25 A |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Svarforsinkelse [s] | 0 s |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | Basic |
Utstyr | Summer & lys |
Versjon av gassdeteksjonssensor | Basic + |
Alarmgrenser høy [ppm] sensor1 | 35 ppm |
Alarmgrenser lave [ppm] sensor1 | 25 ppm |
Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
Deler inkludert |
Kabelnippel Komplett enhet Monteringssett Kalibreringssertifikat |
Emballasjeformat | Multipakk |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 19 V |
Forsyningsspenning [V] DC [maks.] | 29 V |
Forsyningsspenning [V] DC [min.] | 19 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Maks] | 100 ppm |
Kjøleområde [ppm] sensor1 [Min] | 0 ppm |
Kuldemidler | R717 |
Product Name Description | Gassdeteksjonsenhet |
Produktgruppe | Sensors |
Relativ fuktighet (RH) [%] [Maks] | 90 % |
Relativ fuktighet (RH) [%] [Min] | 15 % |
Sensor 1 type | Elektrokjemisk |
Strømforbruk [A] | 0.25 A |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Svarforsinkelse [s] | 0 s |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Type | Basic |
Utstyr | Summer & lys |
Versjon av gassdeteksjonssensor | Basic + |