DUT-2300-6-0-P, Du/dt 2300A 690V IP00

141F1150

DUT-2300-6-0-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 2300 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 2900 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 693 x 660 x 381 mm
Vekt: 420 kg

Produktdetaljer

Bruttovekt 420 kg
Nettovekt 420 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP00

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality