DUT-0100-6-5-P, Du/dt 100A 690V IP54

141F1112

DUT-0100-6-5-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 100 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V -
690V
Typiske tap: 110 W
Beskyttelsesgrad: IP54
Mål H x B x D: 645 x 456 x 215 mm
Vekt: 35 kg

Produktdetaljer

Bruttovekt 35 kg
Nettovekt 35 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP54

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality