Varmekabler, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F8511
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende, Bruksområde: Takanlegg
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende, Bruksområde: Takanlegg
Bruttovekt | 111 Gram |
Nettovekt | 111 Gram |
EAN | 5703466251676 |
Bruttovekt | 111 Gram |
Nettovekt | 111 Gram |
EAN | 5703466251676 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Takanlegg |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.8 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | TPE |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan |
Intertek Semko VDE |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 80 % |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIiceguard™ (T) |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | TPE, UV protected |
Ytterkappe farge | Svart |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Takanlegg |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Description | DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
VDE CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -50 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.8 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | TPE |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan |
Intertek Semko VDE |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 80 % |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIiceguard™ (T) |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | TPE, UV protected |
Ytterkappe farge | Svart |