Varmekabler, DEVIhotwatt™, 9W/m@55°C, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230
140F8509
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende, Bruksområde: Varmt husholdningstappevann
Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende, Bruksområde: Varmt husholdningstappevann
Bruttovekt | 120 Gram |
Nettovekt | 120 Gram |
EAN | 5703466251652 |
Bruttovekt | 120 Gram |
Nettovekt | 120 Gram |
EAN | 5703466251652 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Varmt husholdningstappevann |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Description | DEVIhotwatt™ 55 Cut-to-length 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
VDE CE UkrTEST |
Godkjenningsstandard | DIN 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.8 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan |
VDE UkrTEST |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 70 % |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 100 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIhotwatt™ |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | TPE |
Ytterkappe farge | Grønn |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Varmt husholdningstappevann |
Bøyediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Description | DEVIhotwatt™ 55 Cut-to-length 230V |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Fyllmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkjenning |
VDE CE UkrTEST |
Godkjenningsstandard | DIN 0254: 1994-06 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på trommel | Ja |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 9W/m@55°C |
Kabelhøyde [mm] | 5.8 mm |
Kabellengde [m] | 1 m |
Kabelskjerm | Fortinnet kobberskjerm |
Kabeltype | 2-leder |
Lederisolasjon | Selvbegrensende matrise |
Metervare | Ja |
Produktgruppe | Heating Cables |
Produktversjon | Cut-to-length |
Sertifiseringsorgan |
VDE UkrTEST |
Skjerm dekning [%] [Min.] | 70 % |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 100 °C |
Tilledning | Nei |
Type | DEVIhotwatt™ |
UNSPSC-KODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nei |
Varmeprinsipp | Selvbegrensende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ytterkappe | TPE |
Ytterkappe farge | Grønn |