Varmekabler, DEVIflex™ 10T, 10 W/m, 100 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1228

EL: 1049256

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 8 Kilogram
Nettovekt 6.93 Kilogram
Volume 21.157 Liter
EAN 5703466223642

 

Blyfri Ja
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Floor heating
Kjølerom
Idrettsanlegg
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Description DEVIflex 10T 990W 230V 100m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 75 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
UkrTEST
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 6.9 mm
Kabeleffekt [W/m] 10 W/m
Kabellengde [m] 100 m
Kabelmotstand [Ohm] 53.4
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon XLPE
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 380 mm
Pakkedybde [mm] 380 mm
Pakkehøyde [mm] 120 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilledning Ja
Type DEVIflex™ 10T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 990 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality