Varmekabler, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F1200

EL: 1049220

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.343 Kilogram
Nettovekt 2.32 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466223369

 

Blyfri Ja
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Floor heating
Kjølerom
Idrettsanlegg
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Description DEVIflex 6T 180W 230V 30m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
UkrTEST
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 6.9 mm
Kabeleffekt [W/m] 6 W/m
Kabellengde [m] 30 m
Kabelmotstand [Ohm] 293.4
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 2.3 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon XLPE
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 386 mm
Pakkehøyde [mm] 54 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilledning Ja
Type DEVIflex™ 6T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 180 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality