Termostater, DEVIreg™ Multi, Følertype: NTC, 32 A

140F1139

Displaytype: LCD, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.634 Kilogram
Nettovekt 0.511 Kilogram
Volume 2.799 Liter
EAN 5703466248560

 

Batterireserve Ja
Bredde [mm] 138 mm
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
Kjølerom
Bakkeanlegg
Pipe / tank frost protection
Takanlegg
Idrettsanlegg
Gulvvarme
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Description DEVIreg Multi
DIN-montering Ja
Display (Ja/Nei) Ja
Displaytype LCD
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Dybde [mm] 70 mm
EU RoHS compliance Yes
Farge Svart
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 110 V
Forurensningsgrad 2
Følertype NTC
Garanti [år] 2
Godkjenning CE
Høyde [mm] 110 mm
Innebygget feilovervåking Ja
IP-klasse 40
Kuletrykk testtemperatur [°C] 125 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Pakkebredde [mm] 138 mm
Pakkedybde [mm] 70 mm
Pakkehøyde [mm] 122 mm
Produktbeskrivelse DEVIreg™ Multi
Produktgruppe Thermostats
Resistiv last maks [A] 32 A
Sertifiseringsorgan CE
Type DEVIreg™ Multi
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality