Termostater, DEVIreg™ 610, Følertype: Ledning

140F1080

EL: 5491490,  NRF: 1439052

Temperaturinnstillingsområde [°C]: 10 - 50, Displaytype: INTET DISPLAY, Bruksområde: Takanlegg; Kjølerom; Bakkeanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.384 Kilogram
Nettovekt 0.38 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466209257

 

2-polet bryter Ja
Bredde [mm] 69.5 mm
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Kjølerom
Takanlegg
Bakkeanlegg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 610
DIN-montering Nei
Displaytype INTET DISPLAY
Dybde [mm] 45 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farge Hvit RAL 9010
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Forurensningsgrad 2
Følerpunkt [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Følertype Ledning
Garanti [år] 2
Godkjenning CE
Hysterese (+/-) 0.2
Høyde [mm] 100 mm
In scope of WEEE Yes
Indikatortype LED
Induktiv last cos φ= 0.3 max 1A
Innstillingsområde -10 +50ºC
IP-klasse 44
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] 2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C] 75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Pakkebredde [mm] 95 mm
Pakkedybde [mm] 140 mm
Pakkehøyde [mm] 85 mm
Produktbeskrivelse DEVIreg™ 610
Produktgruppe Thermostats
Reguleringstype Hysterese
Relébryter 2-polet
Resistiv last maks [A] 10 A
Sertifiseringsorgan EAC
Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] 0.93 W
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] 50 °C
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] 10 °C
Type DEVIreg™ 610
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality