Termostater, DEVIreg Touch hvit, Følertype: Rom + gulv

140F1064

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: Berøringsskjerm

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.242 Kilogram
Nettovekt 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466215135

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-polet bryter Nei
Batteriantall 1
Batterireserve Ja
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Bruksområde Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVIreg Touch designramme hvit
DIN-montering Nei
Display (Ja/Nei) Ja
Displaytype Berøringsskjerm
Dybde [mm] 24 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Farge Hvit RAL 9010
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Forurensningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følerpunkt [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Følertype Rom + gulv
Garanti [år] 5
Godkjenning UkrTEST
CE
Høyde [mm] 85 mm
In scope of WEEE Yes
Induktiv last cos φ= 0.3 max 1A
IP-klasse 21
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] 2 x 2.5
Kompatibel følertype Ja
Kompatibelt rammesystem Ja
Kuletrykk testtemperatur [°C] 75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Pakkebredde [mm] 95 mm
Pakkedybde [mm] 140 mm
Pakkehøyde [mm] 85 mm
Produktbeskrivelse DEVIreg Touch hvit
Produktgruppe Thermostats
Programvareklasse A
Reguleringstype PWM
Relébryter 1-polet
Resistiv last maks [A] 16 A
Sertifiseringsorgan CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] 0.4 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.] 5 °C
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur - rom [°C] [Min.] 5 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperatur maks begrenser [°C] [Min.] 20 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Maks.] 45 °C
Temperaturbegrenser [°C] [Min.] 5 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Maks.] 35 °C
Temperature min. begrenser [°C] [Min.] 10 °C
Termostatens IP-klasse 21
Type DEVIreg™ Touch
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality