Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 4.10 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0662

EL: 1077677

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 8.2

Produktdetaljer

Bruttovekt 6.06 Kilogram
Nettovekt 6 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5703466233207

 

Blyfri Ja
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Dekningsareal [m²] 4.1 m²
Description DEVIasphalt™ 300T 1208W 230V 0.5x8.2m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Fyllmateriale XPLE
Garanti [år] 20
Godkjenning UkrTEST
CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmotstand [Ohm] 43.8
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 10 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 8.2 m
Pakkebredde [mm] 140 mm
Pakkedybde [mm] 500 mm
Pakkehøyde [mm] 140 mm
Produktbeskrivelse DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan CE
EAC
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tilledningskjerm [mm²] 1
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIasphalt™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 1210 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality