Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0660

EL: 1077675

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 2

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.93 Kilogram
Nettovekt 2.9 Kilogram
Volume 7.2 Liter
EAN 5703466233184

 

Blyfri Ja
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Dekningsareal [m²] 1 m²
Description DEVIasphalt™ 300T 292W 230V 0.5x2m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Fyllmateriale XPLE
Garanti [år] 20
Godkjenning UkrTEST
CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmotstand [Ohm] 181.3
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 10 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 2 m
Pakkebredde [mm] 120 mm
Pakkedybde [mm] 500 mm
Pakkehøyde [mm] 120 mm
Produktbeskrivelse DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan CE
EAC
UkrTEST
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tilledningskjerm [mm²] 1
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIasphalt™ 300T
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 290 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality