Varmematter, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.70 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0618

EL: S1048030

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 3.4, Bruksområde: Takanlegg; Bakkeanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 4 Kilogram
Nettovekt 3.92 Kilogram
Volume 14.161 Liter
EAN 5703466229224

 

Blyfri Ja
Bruksområde Takanlegg
Bakkeanlegg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Dekningsareal [m²] 1.7 m²
Description DEVIsnow 300T 525W 400V 0.5x3.4m Spesial
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Fyllmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmotstand [Ohm] 306.2
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 30 m
Kaldleder str. [mm²] 1.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 3.4 m
Pakkebredde [mm] 170 mm
Pakkedybde [mm] 490 mm
Pakkehøyde [mm] 170 mm
Produktbeskrivelse DEVIsnow™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 450 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIsnow™ 300T
UL evaluated Out of scope
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 520 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality