Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 21.15 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0613

EL: S1048924

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 28.2

Produktdetaljer

Bruttovekt 21.32 Kilogram
Nettovekt 21.11 Kilogram
Volume 36.3 Liter
EAN 5703466229170

 

Blyfri Ja
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Dekningsareal [m²] 21.15 m²
Description DEVIasphalt™ 300T 6570W 400V 0.75x28.2m SPESIAL
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Fyllmateriale XPLE
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmotstand [Ohm] 24.4
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 30 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.8 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 28.2 m
Pakkebredde [mm] 220 mm
Pakkedybde [mm] 750 mm
Pakkehøyde [mm] 220 mm
Produktbeskrivelse DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tilledningskjerm [mm²] 1
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIasphalt™ 300T
UL evaluated Out of scope
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 6560 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality