Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.05 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400
140F0612
EL: S1048922
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 25.40
Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 25.40
Bruttovekt | 17.858 Kilogram |
Nettovekt | 17.681 Kilogram |
Volume | 36.3 Liter |
EAN | 5703466229163 |
Bruttovekt | 17.858 Kilogram |
Nettovekt | 17.681 Kilogram |
Volume | 36.3 Liter |
EAN | 5703466229163 |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Asphalt ice and snow melting |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Dekningsareal [m²] | 19.05 m² |
Description | DEVIasphalt™ 300T 5744W 400V 0.75x25.4m SPESIAL |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
Fyllmateriale | XPLE |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 27.8 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 30 m |
Kaldleder str. [mm²] | 2.5 mm² |
Kaldleder type | DTWK |
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] | 240 °C |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.8 m |
Matteeffekt [W/m²] | 300 W/m² |
Mattelengde [m] | 25.4 m |
Pakkebredde [mm] | 220 mm |
Pakkedybde [mm] | 750 mm |
Pakkehøyde [mm] | 220 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIasphalt™ 300T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning skjerm [mm²] | 1 |
Tykkelse [mm] | 7 mm |
Type | DEVIasphalt™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 5744 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | XPLO |
Ytterkappe farge | Svart |
Blyfri | Ja |
Bruksområde | Asphalt ice and snow melting |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformasjonsstyrke [N] |
|
Dekningsareal [m²] | 19.05 m² |
Description | DEVIasphalt™ 300T 5744W 400V 0.75x25.4m SPESIAL |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
EU RoHS compliance | Yes |
Flammehemmende | Ja |
Forsyningsspenning [V] AC | 400 V |
Fyllmateriale | XPLE |
Garanti [år] | 20 |
Godkjenning | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
IP-klasse | IPX7 |
Kabeldiameter [mm] | 7 mm |
Kabelmotstand [Ohm] | 27.8 |
Kabelskjerm | Alufoil 100 % |
Kabeltype | 2-leder |
Kaldleder antall | 2 |
Kaldleder antall | 1 |
Kaldleder lengde [m] | 30 m |
Kaldleder str. [mm²] | 2.5 mm² |
Kaldleder type | DTWK |
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] | 240 °C |
Lederisolasjon | FEP |
Mattebredde [m] | 0.8 m |
Matteeffekt [W/m²] | 300 W/m² |
Mattelengde [m] | 25.4 m |
Pakkebredde [mm] | 220 mm |
Pakkedybde [mm] | 750 mm |
Pakkehøyde [mm] | 220 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIasphalt™ 300T |
Produktgruppe | Heating Mats |
Sertifiseringsorgan | Intertek Semko |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strekkstyrke [N] |
|
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] | 85 °C |
Tilbehør | No |
Tilledning | Ja |
Tilledning skjerm [mm²] | 1 |
Tykkelse [mm] | 7 mm |
Type | DEVIasphalt™ 300T |
UK RoHS compliance | Yes |
UV-beskyttet | Ja |
Varmeeffekt [W] | 5744 W |
Varmeprinsipp | Serieresistiv |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Ytterkappe | XPLO |
Ytterkappe farge | Svart |