Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 14.55 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0611

EL: S1048920

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.8, Mattelengde [m]: 19.40

Produktdetaljer

Bruttovekt 15.1 Kilogram
Nettovekt 14.95 Kilogram
Volume 30 Liter
EAN 5703466229156

 

Blyfri Ja
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
China RoHS compliance Out of scope
Deformasjonsstyrke [N] 1500 N
Dekningsareal [m²] 14.55 m²
Description DEVIasphalt™ 300T 4270W 400V 0.75x19.4 SPESIAL
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Fyllmateriale XPLE
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmotstand [Ohm] 37.5
Kabelskjerm Alufoil 100 %
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 30 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.8 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 19.4 m
Pakkebredde [mm] 200 mm
Pakkedybde [mm] 750 mm
Pakkehøyde [mm] 200 mm
Produktbeskrivelse DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tilledning skjerm [mm²] 1
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIasphalt™ 300T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 4270 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality