Varmematter, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0603

EL: S1048904

Kabeltype: 2-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 11.8

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.65 Kilogram
Nettovekt 9.55 Kilogram
Volume 16.2 Liter
EAN 5703466229071

 

Blyfri Ja
Bruksområde Asphalt ice and snow melting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Dekningsareal [m²] 5.9 m²
Description DEVIasphalt™ 300T 1775W 400V 0.5x11.8m SPESIAL
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Fyllmateriale XPLE
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabelmotstand [Ohm] 90.1
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 30 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTWK
Kortvarig temperatur [°C] [Maks.] 240 °C
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 300 W/m²
Mattelengde [m] 11.8 m
Pakkebredde [mm] 180 mm
Pakkedybde [mm] 500 mm
Pakkehøyde [mm] 180 mm
Produktbeskrivelse DEVIasphalt™ 300T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] >300 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilbehør No
Tilledning Ja
Tilledningskjerm [mm²] 1
Tykkelse [mm] 7 mm
Type DEVIasphalt™ 300T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 1770 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality