Varmematter, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 1.50 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0446

EL: 1035332

Kabeltype: 2-leder, Tilbehør: Fleksrør ø6.7 2.5m svart, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 3.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.213 Kilogram
Nettovekt 1.201 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466203378

 

Blyfri Ja
Bruksområde Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke [N] 600 N
Dekningsareal [m²] 1.5 m²
Description DEVImat™ 150T 225W 230V 0,5x3m flexirør
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 115 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
UkrTEST
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabeldiameter [mm] 3 mm
Kabelmotstand [Ohm] 235
Kabelskjerm Alufoil 100 %
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 4 m
Kaldleder str. [mm²] 1 mm²
Kaldleder type DTWB
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 150 W/m²
Mattelengde [m] 3 m
Pakkebredde [mm] 145 mm
Pakkedybde [mm] 145 mm
Pakkehøyde [mm] 590 mm
Produktbeskrivelse Set DEVImat™ 150T
Produktgruppe Heating Mats
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 120 °C
Tilbehør Fleksrør ø6.7 2.5m svart
Tilledning Ja
Tykkelse [mm] 3 mm
Type DEVImat™ 150T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 40101830
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 225 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVDF
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality